{wago/pg06/serie789/0789-0622_0999-0962.prj},{NB=789-622},{BESTNR=789-622},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=55.00},{BREITE=35.00},{TIEFE=90.00},{BEMERKUNGEN=Messbereich AC 0 … 50 A eff.},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=77.222},{ECLASS71=27-21-01-23},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/789-622},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/789-622},{FILENAME=789-622}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1