{wago/pg06/serie792/0792-0801_0999-0962.prj},{NB=792-801},{BESTNR=792-801},{BEZEICHNUNG=Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik, 2.5 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14 },{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=56.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=91.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=38.700},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-13-08-05},{ECLASS81=27-13-08-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/792-801},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/792-801},{FILENAME=792-801}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1