{wago/pg04/serie804/0804-0102_0999-0962.prj},{NB=804-109},{BESTNR=804-109},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=14.40},{BREITE=46.50},{TIEFE=15.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=9.096},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/804-109},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/804-109}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 45