{wago/pg04/serie804/0804-0302_0999-0962.prj},{NB=804-306},{BESTNR=804-306},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=14.40},{BREITE=44.00},{TIEFE=15.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.239},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/804-306},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/804-306}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11