{wago/pg04/serie805/0805-0302_0999-0962.prj},{NB=805-313},{BESTNR=805-313},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=13},{HOEHE=10.50},{BREITE=47.60},{TIEFE=13.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=13},{ANZAHLPOTENTIAL=13},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm + 0,6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1+0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=6.143},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/805-313},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/805-313}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 69