{wago/pg04/serie806/0806-0102_0999-0962.prj},{NB=806-106},{BESTNR=806-106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=16.25},{BREITE=31.50},{TIEFE=19.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.652},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/806-106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/806-106}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 11