Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.2 - 1.5 mm²
Cross section
2 x 24 - 16 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Measured voltage
250 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
Pin Spacing
5.00 mm
No. of poles
Height
16.25 mm
Width
mm
Depth
19.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
Color
grau
Weight
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais