{wago/pg01/serie811/0811-0414_0999-0962.prj},{NB=811-414},{BESTNR=811-414},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungshalter, 16 mm², 32 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2.5 - 16},{QUERSCHNITT2=16 - 6},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{P=1},{HOEHE=55.00},{BREITE=17.30},{TIEFE=105.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=68.767},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/811-414},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/811-414},{FILENAME=811-414}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1