{wago/pg03/serie831/0831-1102_0999-0962.prj},{NB=831-1105},{BESTNR=831-1105},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste 5-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=24 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=25.00},{BREITE=39.98},{TIEFE=45.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-1105},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-1105}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8