{wago/pg03/serie831/0831-3102_0037_0999-0962.prj},{NB=831-3105/037-000},{BESTNR=831-3105/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=27.00},{BREITE=64.00},{TIEFE=41.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm | L1 = L + 24.8 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=40.120},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-3105_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-3105_037-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8