{wago/pg03/serie831/0831-3202_0999-0962.prj},{NB=831-3205},{BESTNR=831-3205},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=27.55},{BREITE=39.98},{TIEFE=46.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=33.230},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-3205},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-3205}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8