{wago/pg03/serie831/0831-3502_0999-0962.prj},{NB=831-3505},{BESTNR=831-3505},{BEZEICHNUNG=THT-Federleiste, 41 A, 5-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=36.20},{BREITE=40.00},{TIEFE=14.20},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-3505},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-3505}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8