{wago/pg03/serie831/0831-3602_0108_0999-0962.prj},{NB=831-3605/108-000},{BESTNR=831-3605/108-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=29.00},{BREITE=40.98},{TIEFE=14.80},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing + 2.9 mm | L1 = L + 6.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=17.110},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-3605_108-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/831-3605_108-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8