{wago/pg03/serie832/0832-1102_033x_0999-0962.prj},{NB=832-1103/333-000},{BESTNR=832-1103/333-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.16},{P=3},{HOEHE=29.10},{BREITE=31.78},{TIEFE=45.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=40.718},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 1.3 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-03-09},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/832-1103/333-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/832-1103/333-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5