{wago/pg29/serie855/0855-0501_0150-0000.prj},{NB=855-501/150-000},{BESTNR=855-501/150-000},{BEZEICHNUNG=Strom- und Spannungsabgriff bis 50 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{PRIMAER=150},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=0.5},{HOEHE=68.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=57.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=78.500},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-501/150-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-501/150-000},{FILENAME=855-501_150-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1