{wago/pg29/serie855/0855-0951_0250-0000.prj},{NB=855-951/250-000},{BESTNR=855-951/250-000},{BEZEICHNUNG=Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{PRIMAER=250},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=0.5},{HOEHE=73.00},{BREITE=25.00},{TIEFE=58.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=98.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-951/250-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-951/250-000},{FILENAME=855-951_250-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1