{wago/pg06/serie857/0857-1430_0999-0962.prj},{NB=857-1430},{BESTNR=857-1430},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=96.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=31.411},{BEMERKUNGEN=DC 24 V | 7.75 mA},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-26-15-03},{ECLASS81=27-26-15-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-1430},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-1430}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1