{wago/pg06/serie857/0857-0368_0006_0999-0962.prj},{NB=857-368/006-000},{BESTNR=857-368/006-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=81.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=31.477},{BEMERKUNGEN=AC 230 V / 16 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-368_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-368_006-000},{FILENAME=857-368_006-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1