{wago/pg06/serie857/0857-0604_0999-0962.prj},{NB=857-604},{BESTNR=857-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=81.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=24.876},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 17.5 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-05},{ECLASS81=27-37-16-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-604}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1