{wago/pg06/serie858/0858-0166_0999-0962.prj},{NB=858-166},{BESTNR=858-166},{BEZEICHNUNG=Elementarrelais DC 220 V 4 Wechsler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=35.00},{BREITE=21.50},{TIEFE=28.00},{GEWICHT=30.900},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-166},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-166},{FILENAME=858-166}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1