{wago/pg06/serie858/0858-0303_0999-0962.prj},{NB=858-303},{BESTNR=858-303},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=73.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=DC 12 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=99.500},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-303},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-303},{FILENAME=858-303}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1