{wago/pg06/serie858/0858-0314_0999-0962.prj},{NB=858-314},{BESTNR=858-314},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=73.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=DC 24 V | IN 36,9 mA},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=97.500},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-314},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-314},{FILENAME=858-314}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1