{wago/pg06/serie858/0858-0355_0999-0962.prj},{NB=858-355},{BESTNR=858-355},{BEZEICHNUNG=Relaismodul DC 24 V 4 Wechsler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.34 mm² / 1 x 1.5 mm² / 1 x 2.5 mm²},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=73.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=101.300},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-355},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-355},{FILENAME=858-355}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1