{wago/pg06/serie858/0858-0391_0999-0962.prj},{NB=858-391},{BESTNR=858-391},{BEZEICHNUNG=Relaismodul DC 220 V 4 Wechsler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.34 - 2 x 1.5 / 1 x 2.5},{QUERSCHNITT2=2 x 22 - 2 x 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=55.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=95.900},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-391},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-391},{FILENAME=858-391}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1