{wago/pg06/serie859/0859-0804_0999-0962.prj},{NB=859-804},{BESTNR=859-804},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=56.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=91.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=36.253},{BEMERKUNGEN=DC 12 V / DC 24 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/859-804},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/859-804}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1