{wago/pg16/serie870/0870-0117_0999-0962.prj},{NB=870-117_HI},{BESTNR=870-117},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.00},{BAC476=40.00},{BAA018=70.00},{GEWICHT=10.829},{AAO663=4045454225353},{AAD931=85366990990},{AAB940=0.08},{AAB789=4.00},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=4.00},{AAB937=0.08},{AAB787=1.50},{AAP403=1},{AAP530=2},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=6.00},{ABISOMAX=7.00},{AAU733=1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1