{wago/pg16/serie870/0870-0157_0999-0962.prj},{NB=870-157_HI},{BESTNR=870-157},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=37.10},{BAA018=88.60},{GEWICHT=11.800},{AAO663=4045454397296},{AAD931=85369010000},{AAB940=MIN},{AAB789=MIN},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=MIN},{BAC676=MIN},{AAB937=MIN},{AAB787=MIN},{AAP403=2},{AAP530=2},{FEINMINAWG=MIN},{FEINMAXAWG=MIN},{ABISOMIN=MIN},{ABISOMAX=MIN},{AAU733=4-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 16 A, grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-41},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1