{wago/pg16/serie870/0870-0158_0999-0962.prj},{NB=870-158_HI},{BESTNR=870-158},{NENNQUER=MIN},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=37.10},{BAA018=88.60},{GEWICHT=9.963},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=16.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4045454665722},{AAD931=85369010000},{AAB940=MIN},{AAB789=MIN},{BAC740=MIN},{BAC677=MIN},{BAC739=MIN},{BAC676=MIN},{AAB937=MIN},{AAB787=MIN},{AAP403=MIN},{AAP530=2},{AAS575=MIN},{AAS574=16.000},{FEINMINAWG=MIN},{FEINMAXAWG=MIN},{ABISOMIN=MIN},{ABISOMAX=MIN},{AAU733=4-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1