Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
6 - 7 mm
Current intensity
20 A
Height
40.00 mm
Width
10.00 mm
Depth
70.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grau
Weight
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais