{wago/pg16/serie870/0870-0826_0999-0962.prj},{NB=870-826_HI},{BESTNR=870-826},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.00},{BAC476=27.50},{BAA018=55.00},{GEWICHT=7.380},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4045454094614},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=4.00},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=4.00},{AAB937=0.08},{AAB787=1.50},{AAP403=4},{AAP530=1},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=6.00},{ABISOMAX=7.00},{AAU733=Doppeldurchgangsklemme, 2.5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1