{wago/pg16/serie870/0870-0911_0999-0962.prj},{NB=870-912_HI},{BESTNR=870-912},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=26.50},{BAA018=34.50},{GEWICHT=3.991},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918478489},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=4.00},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=4.00},{AAB937=0.08},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=6.00},{ABISOMAX=7.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², 24 A, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4