{wago/pg16/serie870/0870-0943_0999-0962.prj},{NB=870-943_HI},{BESTNR=870-943},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=27.15},{BAE496=1.00},{LAENGE=54.80},{BAA351=grau},{GEWICHT=1.589},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332557726},{AAD931=85389000},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/870-943},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/870-943},{AAO677=WAGO},{AAO676=870-943},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/870-943},{FILENAME=870-943}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2