{wago/pg01/serie883/0883-1244_0999-0962.prj},{NB=883-1244},{BESTNR=883-1244},{BEZEICHNUNG=Brücker, 269 A, silberfarben},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=120},{SPANNUNG=1000},{STROM=269},{P=4},{BREITE=10.00},{TIEFE=98.00},{FARBE=silberfarben},{GEWICHT=130.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/883-1244},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/883-1244}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1