{wago/pg01/serie884/0884-1842_0999-0962.prj},{NB=884-1842},{BESTNR=884-1842},{BEZEICHNUNG=Brücker, 353 A, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=185},{SPANNUNG=1000},{STROM=353},{HOEHE=4.00},{BREITE=40.00},{TIEFE=95.00},{FARBE=silberfarben},{GEWICHT=124.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/884-1842},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/884-1842},{FILENAME=884-1842}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1