{wago/pg01/serie884/0884-7042_0999-0962.prj},{NB=884-7042},{BESTNR=884-7042},{BEZEICHNUNG=Brücker, 192 A, silberfarben},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=70},{SPANNUNG=1000},{STROM=192},{HOEHE=3.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=57.00},{FARBE=silberfarben},{GEWICHT=27.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/884-7042},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/884-7042},{FILENAME=884-7042}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1