{wago/pg20/serie890/0890-0115_0999-0962.prj},{NB=890-115},{BESTNR=890-115},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{HOEHE=15.80},{BREITE=26.70},{TIEFE=71.90},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=11.570},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-115},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-115}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2