{wago/pg20/serie890/0890-1781_0999-0962.prj},{NB=890-1781},{BESTNR=890-1781},{BEZEICHNUNG=h-Verteiler, 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=4},{HOEHE=32.70},{BREITE=20.80},{TIEFE=63.50},{FARBE=grau},{GEWICHT=22.156},{BEMERKUNGEN=1 2 3 4},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-1781},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-1781}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3