{wago/pg20/serie890/0890-2105_0006_0999-0962.prj},{NB=890-2105/006-000},{BESTNR=890-2105/006-000},{BEZEICHNUNG=Snap-In-Buchse, 1.5 mm², 16 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=4.40},{P=5},{HOEHE=17.50},{BREITE=35.50},{TIEFE=34.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=blau},{GEWICHT=8.600},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-2105_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-2105_006-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1