{wago/pg20/serie890/0890-0212_0342_0999-0962.prj},{NB=890-212/342-000_HI},{BESTNR=890-212/342-000},{BEZEICHNUNG=Stecker, 1.5 mm², 16 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=4.40},{P=2},{HOEHE=13.20},{BREITE=15.60},{TIEFE=46.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=4.800},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-212_342-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-212_342-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1