{wago/pg20/serie890/0890-0615_0999-0962.prj},{NB=890-615},{BESTNR=890-615},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 16 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=4.40},{P=3},{HOEHE=39.60},{BREITE=17.90},{TIEFE=54.00},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=8.300},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-615},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-615}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2