{wago/pg20/serie890/0890-0622_0999-0962.prj},{NB=890-622},{BESTNR=890-622},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 13 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{RM=4.40},{P=5},{HOEHE=39.60},{BREITE=26.70},{TIEFE=54.00},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=12.600},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-622},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-622}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2