Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
Height
39.65 mm
Width
17.90 mm
Depth
53.90 mm
Color
Weight
13.743 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais