{wago/pg20/serie891/0891-8995_0006-0101.prj},{NB=891-8995/006-402},{BESTNR=891-8995/006-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1,5},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{P=5},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3856.20},{GEWICHT=683.404},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/891-8995_006-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/891-8995_006-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16