{wago/pg20/serie893/0893-2012_0999-0962.prj},{NB=893-2012},{BESTNR=893-2012},{BEZEICHNUNG=Snap-In-Stecker, 3 A, grün},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=50},{BEMESSSTOSSSPG=0.8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=3},{HOEHE=19.60},{BREITE=19.60},{TIEFE=29.50},{FARBE=grün},{GEWICHT=4.000},{RGB=0.21,0.40,0.21,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/893-2012},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/893-2012}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1