Catalog navigation
Codice
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Codice art.
280-650/056-000
Designazione
Distanziatore con lo stesso profilo, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
32.20 mm
spessore
5.00 mm
Lunghezza
64.00 mm
Colore
arancio
Peso
4.840 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4017332301473
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali