{wago/pg01/serie280/0280-0989_0999-0962.prj},{NB=280-989_HI},{BESTNR=280-989},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.00},{BAC476=28.00},{BAA018=73.00},{GEWICHT=8.191},{BAH005=MIN},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{AAB500=22.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918395700},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=2.50},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=2.50},{AAB937=MIN},{AAB787=2.50},{AAP403=4},{AAP530=1},{AAS575=0.644},{AAS574=22.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=Doppeldurchgangsklemme, 2.5 mm², 22 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1