{wago/pg01/serie880/0880-0901_0940_0999-0962.prj},{NB=880-901/999-940_HI},{BESTNR=880-901/999-940},{NENNQUER=4.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=28.60},{BAA018=58.50},{GEWICHT=6.473},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=25.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918484688},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=4.00},{BAC740=0.08},{BAC677=4.00},{BAC739=0.08},{BAC676=4.00},{AAB937=MIN},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.625},{AAS574=25.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², 25 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3