{wago/pg03/serie232/0232-0862_0999-0962.prj},{NB=232-866},{BESTNR=232-866},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.62},{P=6},{HOEHE=11.60},{BREITE=44.68},{TIEFE=18.25},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=6.550},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-866},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-866}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11