Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Код
Селекция на CAD модел
Държава на доставка
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Bestell-Nr.
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
1
Höhe
9.20 mm
Breite
3.81 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
orange
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Взаимно свързана екипировка
    Няма налично свързано оборудване
Preview - Generation
Преглед
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси