Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Código
Selección de modelo CAD
País de entrega
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Código de Artículo
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
3.81 mm
Número de polos
1
Altura
9.20 mm
Ancho
3.81 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
orange
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Accesorios recomendados
    No hay equipamiento relacionado disponible
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales